Opublikuj swoje produkty
510715S Podtynkowy moduł: podajnik ręczników i pojemnik na odpady 30 litrów
DELABIE

510715S Podtynkowy moduł: podajnik ręczników i pojemnik na odpady 30 litrów

Podtynkowy moduł z podajnikiem ręczników papierowych i pojemnikiem na odpady. Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Niewidoczne mocowania. Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków. Pojemność pojemnika na odpady: 30 litrów. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wymiary: 160 x 395 x 1 395 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510715S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna