Opublikuj swoje produkty
35082W Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm
DELABIE

35082W Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm

3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Poręcz do WC z Inoxu epoksyd biały. 3 punkty mocujące: umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację. Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory. Wymiary: 400 x 400 mm. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35082W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)356
  • Szerokość (mm)72
  • Głębokość (mm)756
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)599
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna