Opublikuj swoje produkty
379ENCB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC
379ENCB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    379ENCB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC

    Czarny, matowy zawór elektroniczny do umywalki.
    Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
    Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
    Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
    Antyosadowe sitko wypływowe.
    Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
    Detektor obecności na aktywną podczerwień umieszczony optymalnie na końcu wylewki.
    Filtr i elektrozawór Z3/8".
    Korpus z chromowanego mosiądzu.
    Wykończenie z czarnego matowego chromu.
    Instalacja podtynkowa.
    Antyblokada wypływu.
    Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
    Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
    30 lat gwarancji.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny379ENCB
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)246
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1108
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG015610
    • Nazwa ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna