Opublikuj swoje produkty
379DERB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC
379DERB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC
379DERB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC
379DERB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC
379DERB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC
379DERB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC
    DELABIE

    379DERB Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC TC

    Zaścienny, elektroniczny zawór umywalkowy w czarnym matowym wykończeniu, do montażu w szachcie technicznym. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe 230/12 V z transformatorem. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności na aktywną podczerwień umieszczony optymalnie na końcu wylewki. Filtr i elektrozawór Z3/8". Korpus z chromowanego mosiądzu. Wykończenie z czarnego matowego chromu. Wylewka L.205 mm do instalacji zaściennej ≤ 190 mm w szachcie technicznym. Kabel od detektora L.120, wężyk zasilający i mocowanie zgrupowane w jednym otworze. Antyblokada wypływu. Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny379DERB
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)253
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1086
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna