Opublikuj swoje produkty
388015 Zawór elektroniczny BINOPTIC
388015 Zawór elektroniczny BINOPTIC
    DELABIE

    388015 Zawór elektroniczny BINOPTIC

    Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
    Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
    Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
    Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
    Antyosadowe sitko wypływowe.
    Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
    Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
    Korpus z chromowanego mosiądzu.
    Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".
    Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
    Antyblokada wypływu.
    Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
    Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalek częściowo zabudowanych.
    Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
    30 lat gwarancji.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny388015
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG015610
    • Nazwa ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna