Opublikuj swoje produkty
398035 Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC
398035 Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC
398035 Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC
398035 Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC
398035 Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC
    DELABIE

    398035 Zawór elektroniczny BLACK BINOPTIC

    Stojący zawór elektroniczny do umywalki, w matowej czerni. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus z chromowanego mosiądzu. Wykończenie z czarnego matowego chromu. Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada wypływu. Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wysokość wylewki: 250 mm, do umywalek nablatowych. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny398035
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)291
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.38
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010340
    • Nazwa ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna