Opublikuj swoje produkty
4048P Ścienny pojemnik ze szczotką WC
4048P Ścienny pojemnik ze szczotką WC
    DELABIE

    4048P Ścienny pojemnik ze szczotką WC

    Ścienny pojemnik ze szczotką WC. Mocny model ścienny ze szczotką: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny, błyszczący. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Grubość Inoxu: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 330 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4048P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)104
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)127
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)915
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna