Opublikuj swoje produkty
5481N Poręcz narożna z drążkiem pionowym - antybakteryjny biały Nylon
5481N Poręcz narożna z drążkiem pionowym - antybakteryjny biały Nylon
5481N Poręcz narożna z drążkiem pionowym - antybakteryjny biały Nylon
    DELABIE

    5481N Poręcz narożna z drążkiem pionowym - antybakteryjny biały Nylon

    Narożna poręcz natryskowa Ø32 z przesuwnym drążkiem pionowym dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod prysznicem. Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki. Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii. Możliwość zawieszenia siedziska natryskowego (należy zamawiać osobno). Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.). Możliwy montaż z drążkiem pionowym po prawej lub lewej stronie. Przystosowana do intensywnego użytku w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym. Poliamid o wysokiej odporności (Nylon) wzmocniony rdzeniem o grubości 2 mm wykonanym ze stali antykorozyjnej. Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. Powłoka anty-UV. Materiał przyjemny i ciepły w dotyku. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową Ø73 z 6 otworami. Dostarczana ze śrubami z Inoxu do betonowych ścian. Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz narożna z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5481N
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1223
    • Szerokość (mm)783
    • Głębokość (mm)784
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4472
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna