Opublikuj swoje produkty
440100AS Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4
440100AS Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4
440100AS Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4
440100AS Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4
440100AS Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    440100AS Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

    Stojący zawór elektroniczny do umywalki. Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus z chromowanego Inoxu. Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami. Wężyk PEX W3/8" z filtrem. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada wypływu. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny440100AS
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Oceania Europa Ameryka północna