Opublikuj swoje produkty
443406 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4
DELABIE

443406 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6V. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus L.130 mm z chromowanego Inoxu. Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami. Zawór odcinający. Mocowanie do ściany. Podtynkowe przyłącze wody. Antyblokada wypływu. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny443406
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBasin tap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna