Opublikuj swoje produkty
443516 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC
443516 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC
443516 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC
    DELABIE

    443516 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC

    Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki, do montażu w szachcie technicznym. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxu. Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami. Zawór odcinający. Mocowanie zaścienne dzięki prowadnicy puszczanej przez ścianę. Antyblokada wypływu. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny443516
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)257
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1231
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna