Opublikuj swoje produkty
444006 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2
444006 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2
444006 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2
    DELABIE

    444006 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2

    Stojący zawór elektroniczny do umywalki. Niezależna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V. Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Wężyk PEX z filtrem i antystagnacyjnym elektrozaworem Z3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada wypływu. Elektrozawór zlokalizowany przed komorą mieszania wody. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny444006
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)156
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1471
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna