Opublikuj swoje produkty
449001 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5
449001 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5
    DELABIE

    449001 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5

    Stojący zawór elektroniczny do umywalki. Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus z chromowanego metalu. Wężyk PEX W3/8" z zaworem odcinającym i filtrem. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada wypływu. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny449001
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin tap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)172
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)157
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)828
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Europa