Opublikuj swoje produkty
490106LH Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
490106LH Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
490106LH Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
490106LH Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4
    DELABIE

    490106LH Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

    Stojąca bateria elektroniczna do umywalki. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V. Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki. Korpus z chromowanego Inoxu. Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada wypływu. Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny490106LH
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)148
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1345
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna