Opublikuj swoje produkty
50504P2 Poręcz prosta Inox błyszczący 400 mm Ø32
50504P2 Poręcz prosta Inox błyszczący 400 mm Ø32
    DELABIE

    50504P2 Poręcz prosta Inox błyszczący 400 mm Ø32

    Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych. Rura Ø32, rozstaw 400 mm. Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny. Poręcz prosta z bakteriostatycznego Inoxu 304. Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem(wyłączność metody „ArN-Securit”). Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiająprzejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny50504P2
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)71
    • Głębokość (mm)471
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)575
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna