Opublikuj swoje produkty
50509N Poręcz prosta,  Nylon antybakteryjny, NylonClean, 900 mm
DELABIE

50509N Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 900 mm

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych. Poręcz prosta Nylon HR błyszczący biały. Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny. Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśnią. Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym. Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm. Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. pleśnią. Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. Ochrona anty-UV: zapobiega żółknięciu. Przyjemna i ciepła w dotyku. Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Rura Ø32, rozstaw 900 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny50509N
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)73
  • Głębokość (mm)973
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNylon
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1586
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna