Opublikuj swoje produkty
510430 Składane siedzisko natryskowe Grand Confort z podporą
DELABIE

510430 Składane siedzisko natryskowe Grand Confort z podporą

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
Składane siedzisko natryskowe Grand Confort HR z podporą, do montażu na ścianie. Siedzisko natryskowe dla osób z niepełnosprawnością. Model szeroki. Siedzisko z powłoką antybakteryjną: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni. Po złożeniu utrzymuje się w pionie. Wolnoopadające. Produkt przystosowany do intensywnego użytku w obiektach publicznych lub w środowisku szpitalnym. Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności. Jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne (Betadynę®). Ochrona przed promieniami UV. Przyjemny i ciepły w dotyku materiał. Struktura z pustego wewnątrz trzonu o średnicy Ø32, wykonanego z bakteriostatycznego Inoxu 304. Rama z Inoxu UltraPolish w połysku. Wzmocnienie automatycznie składaną podporą na zawiasach wykonaną z pustego wewnątrz trzonu z Inoxu 304 o średnicy Ø25. Niewidoczne mocowanie za pomocą płyty montażowej z Inoxu 304 o grubości 4 mm. Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu do ścian betonowych. Wymiary rozłożonego siedziska: 506 x 420 x 480 mm. Wymiary złożonego siedziska: 130 x 540 mm. Produkt testowany na ponad 250 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 170 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510430
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower seat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolymer
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna