Opublikuj swoje produkty
510624B Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z filtrem HEPA - matowa czerń
DELABIE

510624B Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z filtrem HEPA - matowa czerń

Suszarka do rąk SPEED JET 2 z dwustronnym wydmuchem powietrza, w matowej czerni. Ultraszybka elektryczna suszarka do rąk: suszenie dłoni w 10 do 12 sekund. Komfort: ciepłe powietrze. Antybakteryjny ABS dla maksymalnej higieny. Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę, co ułatwiona obsługę i utrzymanie czystości. Filtr HEPA: zatrzymuje 99,99% bakterii znajdujących się w powietrzu. Suszarka uruchamia się automatycznie dzięki detekcji na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne wyłączenie nadmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne wyłączenie w razie wykrycia pracy ciągłej przekraczającej 30 sekund. Wymiary: 180 x 320 x 540 mm. Waga: 6,83 kg. Oszczędność energii: automatyczne wyłączenie rezystora grzewczego, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C. Niskie zużycie energii: moc 1050 W w trybie bez grzania, 1550 W w trybie grzania. 230 V~ / 50-60 Hz. Przepływ powietrza: 61 l/s. Prędkość powietrza: 540 km/h. Poziom hałasu: 66 dBA. Klasa II, IP21. CE. 3 lata gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510624B
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)540
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)6.83
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna