Opublikuj swoje produkty
510714S Podtynkowy moduł: podajnik ręczników i pojemnik na odpady 10 litrów
DELABIE

510714S Podtynkowy moduł: podajnik ręczników i pojemnik na odpady 10 litrów

Podtynkowy moduł z podajnikiem ręczników papierowych i pojemnikiem na odpady. Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy. Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Niewidoczne mocowania. Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków. Pojemność pojemnika na odpady: 10 litrów. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wymiary: 125 x 330 x 790 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510714S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 19 11
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna