Opublikuj swoje produkty
-
-
    DELABIE
    Zarchiwizowane

    -

    -
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny512151PUK
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)37.3
    • Szerokość (mm)37.3
    • Głębokość (mm)118
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)749
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers