Opublikuj swoje produkty
510400 Składane siedzisko natryskowe z podporą ALU
DELABIE

510400 Składane siedzisko natryskowe z podporą ALU

4.6 z 5 gwiazdek4.6(10 recenzje)
Składane siedzisko natryskowe ALU z podporą. Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych. Składane: zatrzymanie w pozycji pionowej, wolnoopadające. Szerokie listwy z plastiku zapewniają wygodę i ułatwiają czyszczenie. Składana podpora z prowadnicą na zawiasach. Konstrukcja z białej aluminiowej rury Ø25 x 2 mm. Niewidoczne mocowania. Dostarczane ze śrubami inox do betonowej ściany. Wymiary: 407 x 360 x 480 mm. Wymiary po złożeniu: 82 x 545 mm. Wysokość siedzenia: 480 mm. Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Mocowane na ścianie, składane siedzisko z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510400
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower seat
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolymer
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela