Opublikuj swoje produkty
350505S Poręcz prosta Basic Ø32 satynowa - 500 mm
DELABIE

350505S Poręcz prosta Basic Ø32 satynowa - 500 mm

Poręcz prosta Basic dla osób z niepełnosprawnością (OzN). Pusty wewnątrz trzon Ø32, rozstaw: 500 mm. Poręcz z satynowego Inoxu 304. Niewidoczne mocowania za pomocą rozet montażowych z 3 otworami. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny350505S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)73
  • Szerokość (mm)572
  • Głębokość (mm)72
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)605
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011028
  • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna