Opublikuj swoje produkty
5460S Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox satynowy
DELABIE

5460S Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox satynowy

Poręcz prosta do natrysku Ø32 z uchwytem na suwaku dla osób niepełnosprawnych. Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwytu na suwaku do natrysku lub wanny. Ergonomiczny uchwyt na suwaku z chromowanego metalu. Można dodać mydelniczkę na suwaku (zamawianą oddzielnie). Wysokość: 1 150 mm. Rura z bakteriostatycznego Inoxu 304. Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ). 40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5460S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1220
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2205
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011028
  • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna