Opublikuj swoje produkty
5481DP2 Narożna poręcz natryskowa z pionowym drążkiem, Inox błyszczący
5481DP2 Narożna poręcz natryskowa z pionowym drążkiem, Inox błyszczący
    DELABIE

    5481DP2 Narożna poręcz natryskowa z pionowym drążkiem, Inox błyszczący

    Dwuścienna poręcz narożna z pionowym drążkiem Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Model prawy. Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno). Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się. Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki. Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm. Rura z bakteriostatycznego Inoxu 304. Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ). 40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72. Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5481DP2
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1221
    • Szerokość (mm)786
    • Głębokość (mm)786
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3340
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna