Opublikuj swoje produkty
5632 Zestaw do mycia wstępnego z baterią
5632 Zestaw do mycia wstępnego z baterią
    DELABIE

    5632 Zestaw do mycia wstępnego z baterią

    Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej. 1-otworowa bateria stojąca: - Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem. - Wężyki W3/8" i zawory zwrotne. - Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami. Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200. - Pełny wypływ 20 l/min przy ¼ obrotu. - Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem. Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010). Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia. Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza. Kolumna ¾″ z mosiądzu. Regulowana, ścienna obręcz mocująca. Sprężyna Inox. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5632
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPre-rinse sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4924
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna