Opublikuj swoje produkty
6692 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią
6692 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią
6692 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią
6692 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią
    DELABIE

    6692 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią

    Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej. 1-otworowa bateria stojąca z uchwytem z drążkiem. Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi. Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290. - Wypływ 16 l/min. - Głowica grzybowa z pokrętłem. Biały pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000). Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia. Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza. Kolumna ¾″ z mosiądzu. Regulowana, ścienna obręcz mocująca. Sprężyna Inox. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6692
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPre-rinse sets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1235
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011614
    • Nazwa ETIMLarge kitchen mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna