Opublikuj swoje produkty
714906 Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM
714906 Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM
    DELABIE

    714906 Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

    Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy z dopływem wody z góry. Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu. Zasilanie na baterie litowe CR123 6 V. Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm. Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu. Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne. Zintegrowane zawory odcinające. Przyłącza Z1/2" do dopływu wody z góry. Panel natryskowy odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji. Technologia SECURITHERM: Mieszacz termostatyczny wbudowany bezpośrednio w wylewkę panelu natryskowego. Temperatura wody nastawiona przez instalatora. Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny714906
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1013
    • Szerokość (mm)79
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)858
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010544
    • Nazwa ETIMElectronic control system for shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna