Opublikuj swoje produkty
732216 PREMIX NANO
DELABIE

732216 PREMIX NANO

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C: Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. Chromowany korpus, przyłącze wody ciepłej W3/8", przyłącze wody zimnej Z3/8", wyjście wody zmiejszanej Z3/8". 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny732216
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuThermostatic mixing valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)76
  • Głębokość (mm)27
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)276
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna