Opublikuj swoje produkty
683002 Wpust podłogowy
683002 Wpust podłogowy
683002 Wpust podłogowy
    DELABIE

    683002 Wpust podłogowy

    Wpust podłogowy do posadzek miękkich lub winylowych z możliwością regulacji wysokości. Przepływ 36 l/min znormalizowany. Poziom wody 50 mm. Sito Inox błyszczący Ø114. Odpływ poziomy (brak kolanka w zestawie) lub pionowy Ø40 zintegrowany w wysokości wpustu (znaczna oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji). Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolujących. Odporność na wysoką temperaturę: 60°C stale, 85°C punktowo. Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie. Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń). Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94). Wysokość 110 mm, nadstawka regulowana do 85 mm. Sito zamocowane 2 śrubami Inox. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny683002
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWpust podłogowy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)175
    • Głębokość (mm)3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)655
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010284
    • Nazwa ETIMFloor drain with 1 connection
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna