Opublikuj swoje produkty
683001 Wpust podłogowy
DELABIE

683001 Wpust podłogowy

4.2 z 5 gwiazdek4.2(11 recenzje)
Wpust podłogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z możliwością regulacji wysokości: Przepływ 36 l/min znormalizowany. Poziom wody 50 mm. Płyta i sito Inox błyszczący 150 x 150 mm. Odpływ poziomy (brak kolanka w zestawie) lub pionowy Ø40 zintegrowany w wysokości wpustu (znaczna oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji). Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolujących. Odporność na wysoką temperaturę: 60°C stale, 85°C punktowo. Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie. Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń). Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94). Wysokość 110 mm, nadstawka regulowana do 70 mm. Sito zamocowane 2 śrubami Inox. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny683001
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWpust podłogowy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)149
  • Szerokość (mm)149
  • Głębokość (mm)3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)898
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna