Opublikuj swoje produkty
749350 Panel natryskowy TEMPOSOFT
DELABIE

749350 Panel natryskowy TEMPOSOFT

Czasowy panel natryskowy: Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej. Zasilanie z góry w wodę zmieszaną prostym zaworem odcinającym Z½″. Zawór czasowy TEMPOSOFT do zasilania w wodę zmieszaną. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund. Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężem. Niewidoczne mocowania. Filtr. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny749350
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1243
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)156
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4098
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna