Opublikuj swoje produkty
749870 Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2
DELABIE

749870 Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2

Czasowy zawór natryskowy do płyty: Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania w wodę zmieszaną. Do płyty lub suchej ścianki o maksymalnej grubości. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji. Korpus z litego mosiądzu. 30 lat gwarancji. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny749870
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna