Opublikuj swoje produkty
792300 Panel natryskowy SECURITHERM
DELABIE

792300 Panel natryskowy SECURITHERM

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy: Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej. Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2″. Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Delikatne uruchamianie. Nieruchoma wylewka natryskowa ROUND, chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Czasowy panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny792300
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1101
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)124
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4417
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna