Opublikuj swoje produkty
792310 Panel natryskowy SECURITHERM
792310 Panel natryskowy SECURITHERM
792310 Panel natryskowy SECURITHERM
    DELABIE

    792310 Panel natryskowy SECURITHERM

    Czasowy, termostatyczny panel natryskowy: Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej. Zasilanie schowane wężykami Z1/2″. Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Delikatne uruchamianie. Czasowy zawór natryskowy ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Czasowy panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny792310
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1383
    • Szerokość (mm)342
    • Głębokość (mm)124
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4209
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna