Opublikuj swoje produkty
792330 Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM
DELABIE

792330 Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM

Dwuuchwytowy, czasowy i termostatyczny panel natryskowy. Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej. Niewidoczne podłączenie wody wężykami Z1/2". Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Delikatne uruchamianie. Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach. W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny. 2 zawory czasowe uruchamiające 30-sekundowy wypływ z nieruchomej wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej z wężem. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Czasowy panel przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny792330
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10268
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)123
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)5540
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011329
  • Nazwa ETIMShower mixing tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna