Opublikuj swoje produkty
794050 Bateria czasowa TEMPOMIX 3
794050 Bateria czasowa TEMPOMIX 3
794050 Bateria czasowa TEMPOMIX 3
    DELABIE

    794050 Bateria czasowa TEMPOMIX 3

    Ścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem. Delikatne uruchamianie. Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła. Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm. Korpus L.110 mm z litego mosiądzu pokrytego chromem. Mocowanie Z1/2" do ściany. Dopływ wody z góry lub z dołu. Podtynkowe przyłącza wody. Filtry i zawory zwrotne. Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny794050
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)49
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1541
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna