Opublikuj swoje produkty
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Stojąca bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem. Delikatne uruchamianie. Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła. Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z chromowanego Inoxu, wysokość 250 mm: do umywalek nablatowych. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką. Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny794120BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)316
  • Szerokość (mm)46
  • Głębokość (mm)248
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010938
  • Nazwa ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna