Opublikuj swoje produkty
9201 Oczomyjka na kolumnie
9201 Oczomyjka na kolumnie
    DELABIE

    9201 Oczomyjka na kolumnie

    Uruchamiana ręcznie lub stopą oczomyjka na kolumnie posiada: System przeciw zamarzaniu. Miskę Ø250 mm z Inoxu 304, wykończenie epoksyd zielony. Dwie dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu. Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu. 30 lat gwarancji. Funkcjonowanie: Uruchomienie wypływu oczomyjki naciśnięciem dłonią na płytkę lub stopą na pedał. Woda nie przestanie wypływać, jeśli zwolnimy pedał lub płytkę. Aby zatrzymać wypływ, należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku i stopą podnieść pedał. Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox. Zasilanie w wodę Z1". Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary. Płytka i pedał uruchamiający ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony. Mocowanie do posadzki rozetą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie). Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9201
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSafety Controls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)325
    • Głębokość (mm)502
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6511
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG000059
    • Nazwa ETIMSafety devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
    • OmniClass Number23-27 31 53
    • OmniClass TitleSafety Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna