Opublikuj swoje produkty
981142 Nieruchoma, odlewana wylewka
DELABIE

981142 Nieruchoma, odlewana wylewka

Wylewka L.140 mm, H.120 mm Z½". Wzmocnione mocowanie 3 śrubami z Inoxu. Lity, chromowany mosiądz. Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny981142
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)149
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)179
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)635
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna