Opublikuj swoje produkty
H9739 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM
DELABIE

H9739 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC. Przyłącze do węża natryskowego Z½". Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾". Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9739
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)282
  • Głębokość (mm)107
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1771
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna