Opublikuj swoje produkty
H9768S Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch
DELABIE
Zarchiwizowane

H9768S Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury do 43°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Pokrętła ERGO. Przyłącze do węża natryskowego Z½". Zintegrowane filtry w przyłączach W¾". Bateria ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾". Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria termostatyczna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9768S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)76
  • Szerokość (mm)260
  • Głębokość (mm)107
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1441
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets