Opublikuj swoje produkty
-
DELABIE
Zarchiwizowane

-

-
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9768TP
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)259.78
  • Głębokość (mm)104.52
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1656.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers