Opublikuj swoje produkty
H9612 Sekwencyjna bateria termostatyczna z wyciąganą słuchawką
DELABIE

H9612 Sekwencyjna bateria termostatyczna z wyciąganą słuchawką

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki, doskonale przystosowana do kąpieli niemowląt. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.105 L.200. Bateria sekwencyjna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką: sitko/strumień deszczowy. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z sekwencyjną regulacją wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z ogranicznik temperatury zablokowanym na 40°C. Gładki wewnątrz korpus. Wypływ nastawiony na 4 l/min. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.100. Wąż natryskowy BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan umożliwiający wymianę w przypadku pojawienia się biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz. Wąż o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność. Specjalna przeciwwaga. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9612
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna