Opublikuj swoje produkty
6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200
Zarchiwizowane

6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200

Delray Lighting Fixtures -Energy Efficient Lamps and Ballasts -Dimming / Energy Management -Short Supply Line -Clean Manufacturing Process Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Opis
  • Aperture Diameter: 6" Ballast Type: G24q-1 Efficiency: 47.8%, 48.0%, 53.7% Fixture Finish - Color: Pre-Coated Galvanized Steel Industry Standards: UL Lamp - Max Wattage: 52 W Lamp Envelope: Quad Tube Lamp Type: Compact Fluorescent Lamps - Number of: 2 Lamps - Total Wattage: 26 W, 36 W, 52 W Manufacturer Product Line: CFL Horizontal Mounting Type: Recessed Overall Height: 6" Overall Length: 12" Overall Width: 7-1/2" Reflector Finish: Clear Alzak® Haze, Black Baffle, Wheat Alzak® Haze Voltage: 120 V, 277 V
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH6200
  • Rodzina produktuLamps
  • Grupa produktuRecessed Downlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDownlights
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

Podobne produkty