Opublikuj swoje produkty
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
    DESIGNHEURE

    ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    The Arto chandelier asserts its sculptural character with a vibrant, graphic presence. Its interlocking shades, combining a mix of vertical black stripes, black braids and black surfaces on a diffusing white fabric, create a visual dynamic that changes according to the angle from which it is viewed. Arto becomes a totemic element, a masterpiece in dialogue with the architectural space. A play of shapes, controlled asymmetries and a resolutely playful spirit transform light into a veritable graphic work of art.

    Opis
    • Design: Frédéric Malphettes

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.196 x l.30 x H.200cm / L. 77.2’’ x l. 11.8’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarto-chandelier-6-grand
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)1960
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia