Opublikuj swoje produkty
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    ARTO - FLOOR LAMP GRAND

    The totemic table and floor lamp family offer a variety of scales and characters to suit your interior spaces. These dynamic lamps provide style and a playful, fun presence. The graphic touches create an original and distinctive look, with numerous patterns and finishes available.

    Opis
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 26 x H. 156 cm / L. 15.7’’ x l. 10.2’’ x H. 61.4’’ (textile cord : 2m)

      Materials : Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarto-floor-lamp_light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1560
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)260
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia