Opublikuj swoje produkty
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED
    DESIGNHEURE

    KIMONO - CHANDELIER 3 MIXED

    Inspired by the traditional Japanese style of dress, the Mixed Kimono Chandelier will bring a unique aesthetic to your home. Each module is made up of four sets of shades in coloured linen fabric. Hiding and revealing light at the same time, this chandelier is ideal for illuminating a living room, bedroom or relaxation area! Available in two sizes and three standard lampshade colours, these chandeliers come with 3, 5 or 7 mixed shades, bringing light into your interiors, soothing you into an elegant, harmonious atmosphere.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 140 x H. 140 cm / Ø 55.1’’ x H. 55.1’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykimono-chandelier-3-mixed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1400
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)5.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia