Opublikuj swoje produkty
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    KIMONO - XL PENDANT LIGHT

    Inspired by the traditional Japanese style of dress, the XL Kimono pendant lamp will bring a unique aesthetic to your home with its generous proportions. Hiding and revealing light at the same time, this pendant is ideal for providing the main decorative lighting, installed above a table in a living room, an office or even a bedroom! The lampshade is made up of four conical modules in Black and White coloured linen fabric, with black edging, and allows the light to shine through, creating an elegant and harmonious atmosphere. Available in three standard lampshade colours.

    Opis

    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 270 cm / L. 31.5’’ x l. 31.5’’ x H. 36.2’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 26
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykimono-xl-pendant-light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia