Opublikuj swoje produkty
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT

    The Moyen Moon pendant, inspired by the purity of the full moon, brings a touch of contemplative softness to your spaces. Ideal for a bedroom, living room or any cosy space, this pendant light adds an airy touch to create a warm, harmonious atmosphere. On its own, installed as part of an unstructured multiple composition or in a line, Moon pendant lights offer a wealth of scenic possibilities. Its diffusing lampshade in textured aquamarine green linen, circular in shape with an undulating volume, makes every angle of view of these pendant lights particularly interesting. Available in 3 sizes and 4 colours.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.15 x H. 253cm / L. 19.7” x l. 5.9” x H. 99.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymoon-medium-pendant-light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2530
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia