Opublikuj swoje produkty
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
    DESIGNHEURE

    MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL

    The Moon wall lamp brings a touch of softness to any room. Its circular lampshade and undulating volume create a diffusing disc of light, making it ideal for use in circulation areas or at the head of a bed.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.15.5 x H. 55cm / L. 13.8” x l. 6.1” x H. 21.7”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymoon-suspended-wall-lamp-small
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)155
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna